ASM-CD
Tuotenumero:101161561
Arkisto

Tuotekuvaus
- asimon 3.x
- Asimon -ohjelma on AS-i turvamonitorien ohjelmointi- ja käyttöönottotyökalu.
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausASM-CD
Tuotenumero (tilausnumero)101161561
EAN (European Article Number)4030661195551
eCl@ss number, version 12.027-24-25-01
eCl@ss number, version 11.027-24-25-01
eCl@ss number, version 9.027-24-25-01
ETIM number, version 7.0EC000809
ETIM number, version 6.0EC000809
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino25g
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
AS-i Version 3.x
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääasimon software package: Configuration and diagnostic-software package with online documentation on CD-ROM: asimon software package: Configuration and diagnostic-software package with online documentation on CD-ROM
Huomautus
Note (General)Asimon ohjelmaan kuuluu seuraavat toiminnot: 1. Erilaisten turvalaitteiden määrittely 2. Käynnistysmoduulien määrittely 3. Loogisten toimintojen määrittely (AND, OR, RS-kiikut) 4. Takaisinkytkentäpiirien määrittely 5. Käyttöluokkien määrittely 6. JärjesteAsimon ohjelmistossa on kokoelma kuvakkeita, jotka esittävät turvalaitteita ja muita toimintoja. Uuden turvasovelluksen toteuttamiseksi valitaan tarvittavien turvalaitteiden kuvakkeet, parametroidaan ja määritellään niitä vastaavat lähdöt. Onnistuneen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.11.2026 klo 06.32