ASMM-2M-EIP-MT-RRSS
Tuotenumero:103001347
Arkisto

Tuotekuvaus
- 2 AS-väyläliittymä master integroitu
- : EtherNet IP ja ModbusTCP
- , 256
- ;
- : RS 232; ; Web-Server integroitu
- ,
-
-
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausASMM-2M-EIP-MT-RRSS
Tuotenumero (tilausnumero)103001347
EAN (European Article Number)4030661425511
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliMetalli
Bruttopaino1.011g
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.10.2026 klo 23.39