ASOM-1SO-R2
Arkisto
Tuotenumero:103001349

Tuotekuvaus
- Turvalähtömoduuli diagnoosiorjalla
- - 1 integroitu, - 3 ,
- -
- , Suojausluokka IP 20
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausASOM-1SO-R2
Tuotenumero (tilausnumero)103001349
EAN (European Article Number)4030661425542
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliMuovi
Bruttopaino232g
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.07.2026 klo 14.24