ASPS-1800
Tuotenumero:103001631
Arkisto

Tuotekuvaus
- 105 … 250 VAC,
- 1,8 A / 40°C ja 1,0 A / 55°C
- , Suojausluokka IP 20
- AS-väyläliittymä virransyöttö
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausASPS-1800
Tuotenumero (tilausnumero)103001631
EAN (European Article Number)4030661425658
eCl@ss number, version 12.027-24-26-11
eCl@ss number, version 11.027-24-26-11
eCl@ss number, version 9.027-24-26-11
ETIM number, version 7.0EC002583
ETIM number, version 6.0EC002583
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliMuovi
Bruttopaino215g
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.07.2026 klo 20.10