ASPS-8000
Tuotenumero:103001633
Arkisto

Tuotekuvaus
- 115 VAC tai 230 VAC,
- 8,0 A / 55°C
- , Suojausluokka IP 20
- AS-väyläliittymä virransyöttö
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausASPS-8000
Tuotenumero (tilausnumero)103001633
EAN (European Article Number)4030661425672
eCl@ss number, version 12.027-24-26-11
eCl@ss number, version 11.027-24-26-11
eCl@ss number, version 9.027-24-26-11
ETIM number, version 7.0EC002583
ETIM number, version 6.0EC002583
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliMuovi
Bruttopaino1.289g
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.10.2026 klo 10.02