ASS21S12
Tuotenumero:101031173
Arkisto

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausASS21S12
Tuotenumero (tilausnumero)101031173
EAN (European Article Number)4030661606910
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEmergency stop command device
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Ohjainten materiaaliMuovi
Eturenkaan materiaaliMuovi
Eturenkaan värimusta
Kahvan väriSilver
Bruttopaino56g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
integroitu lukintamekanismiKyllä
Koestus mahdollinen Kyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Ohjaintappien lukumäärä1
Kytkentäasentojen lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
lukitusasentooikea
Mekaaninen elinikä, minimi100.000kytkentäalue
kytkentäkulma45°
Kulma, kytkentäkulma, oikea45°
Liikepituus4mm
Toimintavoima, likiarvo0,6N
Kiinnityscentral nut
Ruuvin kiristysvääntömomentti1Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus48,5mm
Kauluksen halkaisija29mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP40
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Iskunkestävyys50 g
Sähköiset tiedot
kytkentätaajuus2.000/h
Huomautus
Note (General)Key-withdrawal position 0-I
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.10.2026 klo 11.29