AST11 L-AS2
Tuotenumero:101176307
Arkisto

Tuotekuvaus
- Tulomoduuli kaapelilla (AS-i), pituus 2 m
- Anturit NC/NO-yhdistelmällä
- AS-i kytkentä, Kiinteällä kaapelilla, 2-napainen
- Tunnistimen kytkentä, Kiinteällä kaapelilla 2 m
- Huomio: Ei saatavana!
- Tulomoduuli varten 2 turvatuloa mekaanisille koskettimille
- Muovikotelo
- AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Pitkä käyttöikä
- Integroitu AS-väyläliityntä
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausAST11 L-AS2
Tuotenumero (tilausnumero)101176307
EAN (European Article Number)4030661308890
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
eCl@ss number, version 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Liitäntä (sähköinen)AS-i kytkentä: kiinteällä kaapelilla, 2-napainenTunnistimen kytkentä: kiinteällä kaapelilla 2 x 2-napainen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino350g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Oikosulun tunnistusKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Avautuvan koskettimen tulojen lukumäärä (NC)1
Sulkeutuvan koskettimen tulojen lukumäärä (NO)1
Esijohdotettujen kaapelien määrä3
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo2,04 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
Pistokeliitin1 Sulkeutuva kosketin (NO) / 1 Avautuva (NC)
Number of cable wires6
johdon poikkipinta-ala0,23mm²
johdon poikkipinta-ala23AWG
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin halkaisija28mm
Korkeus86,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Suhteellinen kosteus, minimi30%
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumista
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Virrankulutus50mA
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-7.B.F.E
AS-i, IO-koodi0x7
AS-i, ID-koodi0xB
AS-i, ID-koodi10xF
AS-i, ID-koodi20xE
AS-i Input, Channel 1Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Input, Channel 2Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ei käytössä
AS-i Parameter bits, P0 ... P3Ei käytössä
Note (AS-i Parameter bits)Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF)FID: oheislaitevirhe
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)(1) Vihreä LED: syöttöjännite(2) Punainen LED: viestintävirhe(3) Keltainen LED: aktivoinnin tila
Nastojen liitännät
ConnectionAS-i kytkentä
PIN 1Ruskea (AS-väyläliittymä +)
PIN 2n.c.
PIN 3Blå (AS interface −)
PIN 4n.c.
ConnectionTunnistimen kytkentä
PIN 1Kiinteällä kaapelilla (1) ruskea - avautuva (NC) / sulkeutuva kosketin (NO
PIN 2Kiinteällä kaapelilla (1) sininen - avautuva (NC) / sulkeutuva kosketin (NO)
PIN 3Kiinteällä kaapelilla (2) ruskea - avautuva (NC)
PIN 4Kiinteällä kaapelilla (2 sininen - avautuva (NC)
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 01.11.2026 klo 11.09