Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Turvareleet
  2. ATEX Sovellukset

ATEX Sovellukset

SRB200EXI

SRB200EXI

  • •2 turvakoskettimet
  • •Soveltuu hätäpysäytys-, turvalaite- ym. piirien valvontaan
Mene luokkaan
SRB101EXI

SRB101EXI

  • •1 safety contact
  • •Suitable for signal processing of emergency stop control devices, interlocking equipment, etc
  • •Installation in Ex-Zone 2
Mene luokkaan

SRB-EXi-turvarelemoduulit

SRB-EXi-turvarelemoduulien uusimmassa versiossa yhdistyvät toiminnallinen turvallisuus, luotettava signaalinkäsittely ja turvavapautus sekä räjähdyssuojauksen vaatimukset. Se valvoo liitettyjä antureita, E-STOP-komentolaitteita, lukituslaitteita, nollauspainikkeita ja turva-antureita, joilla on luontaisen turvallisuuden ”i”-tyyppinen suojaus. Moduulit on suunniteltu ATEX-direktiivin 94/9/EY ja eurooppalaisten standardien EN 60 079 ff. perusteella. EXi-valvontapiirit ovat luonnostaan turvallisia ja suunniteltu ATEX-, IECEx- ja INMETRO-luokkien 2GD- tai 3G-laitteille. Näin ollen hätäpysäytyskomentolaitteita ja turvaporttivalvontalaitteita voidaan käyttää pöly- ja kaasuriskialueilla.

SRB-EXi-turvarelemoduulit eri ATEX-kategorioihin.

Anturit voidaan asentaa vyöhykkeille 1/2 ja 21/22, kun taas PROTECT SRB-EXi -moduulit voidaan asentaa sopivaan kytkentäkaappiin kaasun Ex-vyöhykkeellä 2. Schmersalin tuotevalikoimaan kuuluu kaksi versiota turvareleistä: SRB 101Exi -moduuli, jossa on yksi turvakosketin, ja SRB 200Exi -versio, jossa on kaksi turvakosketinta. Molempia versioita käytetään E-STOP-komentolaitteiden, lukituslaitteiden ja muiden koneen turvallisuuskomponenttien signaalien käsittelyyn. Sekä SRB 101Exi- että SRB 200Exi -malleissa käyttäjä voi valita automaattisen nollaustoiminnon (tyyppiversio 1A) tai reunan tunnistukseen perustuvan nollauksen (1R).

SRB-EXi-turvarelemoduulit luotettavalta kumppanilta koneturvallisuuden alalla.

SRB-EXi-turvarelemoduulien lisäksi Schmersalin kattavaan tuotevalikoimaan kuuluu myös muita PROTECT SRB -sarjan turvarelemoduuleja kytkentäsignaalien turvallista arviointia varten. Signaalilaitteita voivat olla esimerkiksi E-STOP-painikkeet, sähkömekaaniset asennonvaihtimet, turvakytkimet, magneettiset lukitukset liukuvilla, saranallisilla tai irrotettavilla suojuksilla. PROTECT SRB -moduuleja on saatavana myös optoelektronisia suojalaitteita (AODP) varten.