AV 415-22ZPKFE 24VAC/DC
Tuotenumero:101170941
Arkisto

Tuotekuvaus
- Käsinvapautus M5 kolmioavaimella kannen puoli
- Metallikotelo
- Turvalukitusmekanismi
- 1-ovilehdelle
- rakennusnostureille
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausAV 415-22ZPKFE 24VAC/DC
Tuotenumero (tilausnumero)101170941
EAN (European Article Number)4030661298214
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss number, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Lisätietoja (Tilaustiedot)Huomautus: Vastakappaleet on tilattava erikseen.
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-19DIN VDE 0660-200EN 81EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Toimintaperiaatesähkömekaaninen
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Lukkotapin materiaaliSinkitty metalli / alumiini
Bruttopaino940g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KäsinvapautusKyllä
Fail-safe lukinta Kyllä
TurvatoiminnotKyllä
Apukoskettimien lukumäärä2
Ovilehtien lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Sulkuvoima3.500N
Pakkoavausliike5mm
Pakkoavausvoima, minimi15N
Tunnistusnopeus, maksimi0,2m/s
Kiinnityssisäpuoliset kiinnitysreiät
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys130mm
Korkeus100mm
Syvyys7,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta6A
Nimellisjännite24VAC
Nimellisjännite24VDC
Käyttöluokka AC-15250VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131A
Sähköinen virrankulutus, maksimi10W
KytkinosaAvautuva kosketin (NC) Sulkeutuva kosketin (NO)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Huomautus
Note (Manual release)kolmioavaimella kannen puolella
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.07.2026 klo 12.13