AV15RB2KX30U-GB215
Tuotenumero:103031330

Tuotekuvaus
- Oikeakätinen malli
- 1 Apukosketin
- Turvalukitusmekanismi
- 1-ovilehdelle
- soveltuu henkilöhisseihin
- Käsinvapautus M5 kolmioavaimella
Tilaustiedot
TuotekuvausAV15RB2KX30U-GB215
Tuotenumero (tilausnumero)103031330
EAN (European Article Number)4030661545271
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss number, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 81-20EN 81-50
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu
Lukkotapin materiaaliMessinki
Bruttopaino1.100g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KäsinvapautusKyllä
Fail-safe lukinta Kyllä
TurvatoiminnotKyllä
Apukoskettimien lukumäärä1
Ovilehtien lukumäärä1
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
VapautusPalautus vääntämällä
TunnistuselementtiRullavarsi H65 ja laakeripukki B2
Korkeussäätö/suuntausOikeakätinen malli
Kiinnitystwo 9 x 11 mm slotted holes on the reartwo M8 mounting holes on the bottom, horizontal to the locking bolt
Permanent magnetKeraaminen magneetti voimakkaalla koersiivisella kentällä
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Type of electrical connectionRuuviliittimet
Kaapeliohjainilman holkkitiivistettä
Kaapelikoko, minimi1 mm²
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys165mm
Korkeus80mm
Syvyys36mm
Lukituspultin halkaisija18mm
X-dimension of the latching bolt30mm
Note (X-dimension of the latching bolt)Lukkotapin kokonaispituus on tapin oveen upotussyvyyden, 21 mm, ja X-mitan summa. Lukon X-mitta on lukkorungon ja oven reunan välinen etäisyys. Lukon X-mitta on lukkorungon ja oven reunan välinen etäisyys.
Asennusväli148mm
Design of the latching bolt45° bevel, from below
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP20
Ambient temperature-15 ... +70 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 VAC
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Rated operating voltage230VAC
Rated operating voltage200VDC
Nimellisvirta2.000mA
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131A
Note (Switching element)galvaanisesti erotetut kosketinsillatkaksoiskatkaisulla
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Switching elementNC contact, NO contact
Huomautus
Note (General)The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.
Note (Manual release)Käytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 13.19