Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Ex-vyöhykkeiden laitteet
  2. Avainkytkimet

Avainkytkimet

EX-AZ 16

EX-AZ 16

  • •EX-vyöhyke 22
  • •Muovikotelo
  • •Moninkertainen koodaus
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • •Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
  • •suojaeristys
Mene luokkaan
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350

  • •EX-vyöhyke 22
  • •Metallikotelo
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Ovikahva, 2-asentoinen
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • •Keskityslaite saatavana
  • •Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • •SZ 415 -lukituslevy tahattoman sulkeutumisen estämiseen
Mene luokkaan