AWS21.1SW
Tuotenumero:101031716
Arkisto

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausAWS21.1SW
Tuotenumero (tilausnumero)101031716
EAN (European Article Number)4030661606378
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Ohjainten materiaaliMuovi
Eturenkaan materiaaliMuovi
Pyörivän kytkimen materiaaliPlastic
Eturenkaan värimusta
Kahvan värimusta
Bruttopaino16g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
integroitu lukintamekanismiKyllä
Koestus mahdollinen Kyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Kytkentäasentojen lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
lukitusasentooikea
Mekaaninen elinikä, minimi100.000kytkentäalue
kytkentäkulma45°
Kulma, kytkentäkulma, oikea45°
Liikepituus4mm
Toimintavoima, likiarvo0,6N
Kiinnityscentral nut
Ruuvin kiristysvääntömomentti1Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus25,8mm
Kauluksen halkaisija29mm
Kahvan pituus38,9mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Iskunkestävyys50 g
Sähköiset tiedot
kytkentätaajuus2.000/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.11.2026 klo 22.49