AWS32SW
Tuotenumero:101031565
Arkisto

Tilaustiedot
TuotekuvausAWS32SW
Tuotenumero (tilausnumero)101031565
EAN (European Article Number)4030661606620
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Ohjainten materiaaliMuovi
Eturenkaan materiaaliMuovi
Pyörivän kytkimen materiaaliPlastic
Eturenkaan värimusta
Kahvan värimusta
Bruttopaino30g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Koestus mahdollinen Kyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Kytkentäasentojen lukumäärä3
Mekaaniset tiedot
lukitusasentoright - left
Mekaaninen elinikä, minimi100.000kytkentäalue
kytkentäkulma45°
Kytkentäkulma, vasen45°
Kulma, kytkentäkulma, oikea45°
Liikepituus4mm
Toimintavoima, likiarvo0,6N
Kiinnityscentral nut
Ruuvin kiristysvääntömomentti1Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus25,8mm
Kauluksen halkaisija29mm
Kahvan pituus25,5mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +60 °C
Iskunkestävyys50 g
Sähköiset tiedot
kytkentätaajuus2.000/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.11.2026 klo 05.57