AZ 05 KT 08106
Tuotenumero:151195811

Tuotekuvaus
- Ainoa kaapelisisäänmeno murtosuojalla
- Muovikotelo
- Kytkimen liitinpiikit
- 1 Aktivointitaso
- Suojaa tahattomalta kosketukselta
- läpinäkyvä kansi
- kiinnitysruuvit M4 häviämätön, kiinnioleva
- Kiinnitysmitat sopivat AZ 05x
- Itsepuhdistuvuus kosketinsiltojen liikekitkalla
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ 05 KT 08106
Tuotenumero (tilausnumero)151195811
eCl@ss number, version 12.027-27-06-10
eCl@ss number, version 11.027-27-06-10
eCl@ss number, version 9.027-27-06-10
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULusTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 81
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Kannen materiaaliLäpinäkyvä kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino40g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihinKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuunta1
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Liikepituus5mm
Toimintavoima, likiarvo1,6N
KiinnitysPyöreät reiät
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
KaapeliohjainYksi kaapelisisäänmeno murtosuojalla
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys72mm
Korkeus40mm
Syvyys26mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP00
Ambient temperature-15 ... +70 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumista
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta4A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-13200VDC
Käyttöluokka DC-131A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateItsepuhdistuva kosketin
Koskettimen materiaali, sähköinenHopeapinnoitetut Cu-koskettimet
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Huomautus
Note (General)The connecting screws can be sealed with plugs. (2 plugs per switch)
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 00.17