AZ 051 K 08106
Tuotenumero:101195743

Tuotekuvaus
- 1 Aktivointitaso
- ilman kaapelikanavia
- Muovikotelo
- Kytkimen liitinpiikit
- läpinäkyvä kansi
- Itsepuhdistuvuus kosketinsiltojen liikekitkalla
- Kaksinkertainen keskeytyskytkin
- kiinnitysruuvit M4 Pozidriv itsemuotoutuva, häviämätön, kiinnioleva
- Sulkuvälinekytkin
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ 051 K 08106
Tuotenumero (tilausnumero)101195743
EAN (European Article Number)4030661362113
eCl@ss number, version 12.027-27-06-10
eCl@ss number, version 11.027-27-06-10
eCl@ss number, version 9.027-27-06-10
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULusTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditASME-A15.5CAN/CSA-B44.1EN 81-20EN 81-50
Kotelon materiaaliLasikuituvahvistettu ultramid, itsestään sammuva
Kannen materiaaliLasikuituvahvistettu ultramid, itsestään sammuva
Bruttopaino25g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihinKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuunta1
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Liikepituus5mm
Toimintavoima1,6N
KiinnitysPyöreät reiät
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
KaapeliohjainKaksi kaapelisisäänmenoa murtosuojalla
Note (Cable entry)Ilman kaapelikanavia
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Tightening torque of electrical connection, maximum1,2Nm
NotesM4 slotted-head combination screws, similar to DIN 7984, with self-opening clamp plates
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys50mm
Korkeus27mm
Syvyys16mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP00
Ambient temperature-30 ... +70 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumista
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta4A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-13200VDC
Käyttöluokka DC-131A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateItsepuhdistuva kosketin
Koskettimen materiaali, sähköinenHopeapinnoitetut Cu-koskettimet
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.07.2026 klo 10.49