Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. AZ 06...
  2. AZ 06...
AZ 06...

AZ 06...

  • Muovikotelo
  • Toimilaitesillan kosketustappi
  • 1 Aktivointitaso
  • läpinäkyvä kansi
  • Itsepuhdistuvuus kosketinsiltojen liikekitkalla
  • Suojausluokka IP 20
  • Kaksinkertainen keskeytyskytkin
  • kiinnitysruuvit M4 Pozidriv itsemuotoutuva, häviämätön, kiinnioleva
6 Tuotteet
AZ 061 K 3824

AZ 061 K 3824

Tuotenumero 153003881

Door contact (elevator)

161194267

161194267

Tuotenumero 161194267

Door contact (elevator)

AZ 066 K

AZ 066 K

Tuotenumero 137000265

AZ 061 K 08106

AZ 061 K 08106

Tuotenumero 161195744

Door contact (elevator)

AZ 062 K 08106

AZ 062 K 08106

Tuotenumero 161194266

Door contact (elevator)

163012790

163012790

Tuotenumero 163012790

Door contact (elevator)

6 löydetyt tulokset