AZ 061 K 08106
Tuotenumero:101195744
Arkisto

Tuotekuvaus
- 1 Aktivointitaso
- ilman kaapelikanavia
- Muovikotelo
- Toimilaitesillan kosketustappi
- läpinäkyvä kansi
- Itsepuhdistuvuus kosketinsiltojen liikekitkalla
- Suojausluokka IP 20
- Kaksinkertainen keskeytyskytkin
- kiinnitysruuvit M4 Pozidriv itsemuotoutuva, häviämätön, kiinnioleva
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ 061 K 08106
Tuotenumero (tilausnumero)101195744
EAN (European Article Number)4030661362120
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULusTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditASME 17.1CSA B44-16EN 81-20EN 81-50
Kotelon materiaaliLasikuituvahvistettu ultramid, itsestään sammuva
Kannen materiaaliLasikuituvahvistettu ultramid, itsestään sammuva
Bruttopaino25g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihinKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuunta1
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Liikepituus7mm
Toimintavoima1,6N
KiinnitysPyöreät reiät
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
KaapeliohjainKaksi kaapelisisäänmenoa murtosuojalla
Note (Cable entry)Ilman kaapelikanavia
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Tightening torque of electrical connection, maximum1,2Nm
NotesM4 slotted-head combination screws, similar to DIN 7984, with self-opening clamp plates
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys50mm
Korkeus27mm
Syvyys16mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP20
Ambient temperature-30 ... +70 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumista
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta4A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-13200VDC
Käyttöluokka DC-132A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateItsepuhdistuva kosketin
Koskettimen materiaali, sähköinenHopeapinnoitetut Cu-koskettimet
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.09.2026 klo 21.06