AZ 062 K 08106
Tuotenumero:101194266

Tuotekuvaus
- 1 Aktivointitaso
- kaapeliläpiviennit alapuolella
- Muovikotelo
- Toimilaitesillan kosketustappi
- läpinäkyvä kansi
- Itsepuhdistuvuus kosketinsiltojen liikekitkalla
- Suojausluokka IP 20
- Kaksinkertainen keskeytyskytkin
- kiinnitysruuvit M4 Pozidriv itsemuotoutuva, häviämätön, kiinnioleva
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ 062 K 08106
Tuotenumero (tilausnumero)101194266
EAN (European Article Number)4030661358789
eCl@ss number, version 12.027-27-06-10
eCl@ss number, version 11.027-27-06-10
eCl@ss number, version 9.027-27-06-10
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULusTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditASME-A15.5CAN/CSA-B44.1EN 81-20EN 81-50
Kotelon materiaaliLasikuituvahvistettu ultramid, itsestään sammuva
Kannen materiaaliLasikuituvahvistettu ultramid, itsestään sammuva
Bruttopaino26g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihinKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuunta1
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Liikepituus7mm
Toimintavoima1,6N
KiinnitysPyöreät reiät
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
KaapeliohjainKaksi kaapelisisäänmenoa murtosuojalla
Note (Cable entry)Kaapeliläpiviennit alapuolella
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Tightening torque of electrical connection, maximum1,2Nm
NotesM4 slotted-head combination screws, similar to DIN 7984, with self-opening clamp plates
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys50mm
Korkeus27mm
Syvyys19mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP20
Ambient temperature-30 ... +70 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumista
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta4A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-13200VDC
Käyttöluokka DC-132A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateItsepuhdistuva kosketin
Koskettimen materiaali, sähköinenHopeapinnoitetut Cu-koskettimet
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.08.2026 klo 17.44