AZ 07 K 08106
Tuotenumero:101195819
Arkisto

Tuotekuvaus
- Ainoa kaapelisisäänmeno
- Muovikotelo
- Toimilaitesillan kosketustappi
- 1 Aktivointitaso
- Suojausluokka IP 20
- läpinäkyvä kansi
- kiinnitysruuvit M4 häviämätön, kiinnioleva
- Kiinnitysmitat sopivat AZ 06x
- Itsepuhdistuvuus kosketinsiltojen liikekitkalla
- Kotelo kiinnitysrei'illä.
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ 07 K 08106
Tuotenumero (tilausnumero)101195819
EAN (European Article Number)4030661362809
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditCSA B44-13EN 81-20EN 81-50UL 104
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Kannen materiaaliLäpinäkyvä kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino30g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihinKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuunta1
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Liikepituus7mm
Toimintavoima, likiarvo1,6N
KiinnitysPitkät reiät hienosäätöön
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
KaapeliohjainAinoa kaapelisisäänmeno
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys72mm
Korkeus22mm
Syvyys19mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP20
Ambient temperature-15 ... +70 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumista
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta4A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-13200VDC
Käyttöluokka DC-132A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateItsepuhdistuva kosketin
Koskettimen materiaali, sähköinenHopeapinnoitetut Cu-koskettimet
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Huomautus
Note (General)The connecting screws can be sealed with plugs. (2 plugs per switch)
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.09.2026 klo 11.42