AZ 13 KD
Tuotenumero:101060277

Tuotekuvaus
- Ainoa kaapelisisäänmeno /
- 1 kaapeli per liitin
- Toiminta kannen puoli
- Muovikotelo
- Toimilaitesillan kosketustappi
- 2 Aktivointitasot
- Suojausluokka IP 20
- Kansi ja kotelo ei erotettavissa
- Kotelo kiinnitysrei'illä.
- Itsepuhdistuvuus kosketinsiltojen liikekitkalla
- Kaapeliläpivienti sivulta ja alhaalta
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ 13 KD
Tuotenumero (tilausnumero)101060277
EAN (European Article Number)4030661040295
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss number, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 81-20EN 81-50
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Kannen materiaaliKestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino33g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihinKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuuntakannen puoli
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Liikepituus7mm
Toimintavoima, likiarvo1,6N
Pakkoavausvoima, minimi10N
Note (Positive break force)jokaiselle NC-koskettimelle
KiinnitysKotelo kiinnitysrei'illä.
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
KaapeliohjainKaapelisisäänmenoa murtosuojalla
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
NotesM4, with self-opening clamping plates
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys44mm
Korkeus55mm
Syvyys19mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP20
Ambient temperature-30 ... +70 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta4A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-13200VDC
Käyttöluokka DC-132A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateItsepuhdistuva kosketin
Koskettimen materiaali, sähköinenHopeapinnoitetut Cu-koskettimet
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.10.2026 klo 21.13