AZ 14-1 KU CONTACT
Tuotenumero:101157701

Tuotekuvaus
- Toiminta takaa
- Muovikotelo
- Toimilaitesillan kosketustappi
- 2 Aktivointitasot
- Suojausluokka IP 20
- Itsepuhdistuvuus kosketinsiltojen liikekitkalla
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ 14-1 KU CONTACT
Tuotenumero (tilausnumero)101157701
EAN (European Article Number)4030661180953
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-05
eCl@ss number, version 9.027-27-06-05
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 81-20EN 81-50
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Kannen materiaaliKestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino40g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihinKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuunta1. alta
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Liikepituus7mm
Toimintavoima, likiarvo2,2N
KiinnitysPyöreät reiät
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
KaapeliohjainKytkentärasia
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
NotesM4, with self-opening clamping plates
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys44mm
Korkeus61mm
Syvyys19mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP20
Ambient temperature-30 ... +70 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta6A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-13200VDC
Käyttöluokka DC-132A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateItsepuhdistuva kosketin
Koskettimen materiaali, sähköinenHopeapinnoitetut Cu-koskettimet
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 00.12