AZ 15 ZVK-ST
Tuotenumero:101148744

Tuotekuvaus
- 2 Kaapeliläpivientejä M 16 x 1.5
- Pistokeliitin M12, 4-napainen
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Pitkä käyttöikä
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Moninkertainen koodaus
- Suuri liitinkotelo
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
- Ei reagoi likaan