AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT
Tuotenumero:
101096090
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT
Tuotenumero:
101096090
- Erittäin pienille toimintasäteille avimen poikittaisessa suunnassa
- Soveltuu jälkiasennukseen
- Kevyiden suojien välyksettömään kiinnipitoon
- Magneettisen pitimen saa helposti asennettua kaikille aktivointisuunnille.
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101096090 |
EAN (European Article Number) |
4030661100005 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
Ohjainpään materiaali |
Ruostumaton teräs (V2A) |
Bruttopaino |
42 g |
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi |
32 mm |
Vastakappale |
suora joustava |
Pitovoima |
30 N |
Huomautus
Note (General) |
The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. Actuating radius adjustable, minimum 32 mm, using an hexagonal key wrench SW 2,5 mm (b) |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.10.2024 19.40