AZ 16-03ZIB1-M16-1747
Tuotenumero:101150056

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Pitkä käyttöikä
- suojaeristys
- Suuri liitinkotelo
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Ei reagoi likaan
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
- Kevyiden suojien välyksettömään kiinnipitoon
- Magneettisen pitimen saa helposti asennettua kaikille aktivointisuunnille.