AZ 16-03ZVK-M16
Tuotenumero:101155113

Tuotekuvaus
- 3 Kaapeliläpivientejä M 16 x 1.5
- Suuri liitinkotelo
- Muovikotelo
- suojaeristys
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Moninkertainen koodaus
- Pitkä käyttöikä
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Ei reagoi likaan
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ 16-03ZVK-M16
Tuotenumero (tilausnumero)101155113
EAN (European Article Number)4030661175317
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss number, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULusTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Toimintaperiaatemekaaninen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino120g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avaimen ulostyöntövoimaKyllä
Käyttösuuntien lukumäärä3
Turvakoskettimien lukumäärä3
Kaapeliläpivientien lukumäärä3
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Luokka EN ISO 13849 mukaan1
B10D Normally-closed contact (NC)2.000.000Operations
NoteElectrical life on request.
Mission time20Year(s)
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Category3
Notefor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Pakkoavausliike8mm
Positive break force per NC contact, minimum10N
Pakkoavausvoima, minimi30N
Tunnistusnopeus, maksimi2m/s
KiinnitysRuuvit
Type of the fixing screws2x M6
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Type of electrical connectionScrew terminals M16 x 1.5
Kaapeliohjain3 x M16 x 1,5
PistokeliitinRuuviliittimet
Kaapelikoko, minimi0.25 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Allowed type of cableflexiblesolid multi-wiresolid single-wire
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus30mm
Leveys52mm
Korkeus90mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Kytkinosa3 Avautuva (NC)
Kytkentäperiaateslow action, positive break NC contact
kytkentätaajuus4.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 11.08.2026 klo 16.04