AZ 16-12ZI-STL-B6R
Tuotenumero:103011717


Tuotekuvaus
- Pistokeliitin M12, 8-napainen
- Muovikotelo
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Pitkä käyttöikä
- suojaeristys
- Suuri liitinkotelo
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Ei reagoi likaan
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen