AZ 16-12ZIB1-M20
Tuotenumero:101150623

Tuotekuvaus
- 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Muovikotelo
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Pitkä käyttöikä
- suojaeristys
- Suuri liitinkotelo
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Ei reagoi likaan
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ 16-12ZIB1-M20
Tuotenumero (tilausnumero)101150623
EAN (European Article Number)4030661158136
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss number, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Coding level according to EN ISO 14119Korkea
Toimintaperiaatemekaaninen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs
Bruttopaino156g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avaimen ulostyöntövoimaKyllä
Apukoskettimien lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä2
Kaapeliläpivientien lukumäärä3
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-1
Performance Level, up toc
Luokka EN ISO 13849 mukaan1
B10D Normally-closed contact (NC)2.000.000Operations
NoteElectrical life on request.
B10D Normally-open contact (NO)1.000.000Operations
Noteat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Category3
Notefor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi250mm
Vastakappalejäykkäsuora
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Pakkoavausliike8mm
Positive break force per NC contact, minimum10N
Pakkoavausvoima, minimi20N
Tunnistusnopeus, maksimi2m/s
KiinnitysRuuvit
Type of the fixing screws2x M6
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain3 x M20 x 1,5
PistokeliitinRuuviliittimet
Kaapelikoko, minimi0,75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Allowed type of cableflexiblesolid multi-wiresolid single-wire
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus30mm
Leveys52mm
Korkeus90mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)
Kytkentäperiaateslow action, positive break NC contact
kytkentätaajuus4.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääAvainlukon peitetulpat
Huomautus
Note (General)Avainta ei toimiteta erikseen.Minimum actuating radius on hinged guards 250 mmThe axis of the hinge must be 5 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 00.18