AZ 16-12ZVK-G24
Tuotenumero:101141900

Tuotekuvaus
- 3 Kaapeliläpivientejä M 16 x 1.5
- Suuri liitinkotelo
- Tilavalon integroitu
- Muovikotelo
- suojaeristys
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Moninkertainen koodaus
- Pitkä käyttöikä
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Ei reagoi likaan
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen