AZ 16-STS30-06
Tuotenumero:101176956

Tilaustiedot
TuotekuvausAZ 16-STS30-06
Tuotenumero (tilausnumero)101176956
EAN (European Article Number)4030661307503
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs (V2A)
Bruttopaino1.890g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
HätäavauskahvaKyllä
Mekaaniset tiedot
Oven saranaVasen
Actuator mountedUlko
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääPaniikkikahvalla
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Ohjainpää sis. asennuslevyn
Asennusmateriaalin toimitus sisältää16x Ruuvit
Huomautus
Note (General)For actuators mounted on the inside, mounting plate MP TG-01 must be used to fix the door handle to the profile (101174965).
Huomautus - Mittakuva
NoteMittapiirustukset esitetään aina katsontasuunta kytkimeen päin.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.09.2026 klo 04.05