AZ 16ZI-B1-1747 MAGNEETTIPITIMELLÄ
- Muovikotelo
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Pitkä käyttöikä
- suojaeristys
- Suuri liitinkotelo
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Ei reagoi likaan
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
- Kevyiden suojien välyksettömään kiinnipitoon
- Magneettisen pitimen saa helposti asennettua kaikille aktivointisuunnille.
Tuotekuvaus: AZ 16-(1)ZI-(2)-(3) |
(1) | |
03 | 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
B1 | suora rakennemalli |
B1-1747 | suora rakennemalli kuulapitimellä |
B1-2024 | suora rakennemalli avainaukon peitteillä |
B1-2053 | suora rakennemalli kuulapitimellä |
B1-2177 | suora rakennemalli keskittävällä ohjaimella |
(3) | |
M16 | Johdon sisäänvienti M16 |
M20 | Johdon läpivienti M20 |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.