schmersal_s_icon.png
AZ 16ZI-B1-1747 med magnetsnapplås

AZ 16ZI-B1-1747 med magnetsnapplås

  • Plast bryterhus
  • individuelt kodet
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Lang levetid
  • dobbel isolering
  • Stor kabingsseksjon
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • Ufølsom overfor tilsmussing
  • Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
  • For dødgangsfri sperring av lette vern
  • Den magnetiske forrigingen kan enkelt monteres i ethvert aktiveringsplan
Produkt-typebetegnelse:

AZ 16-(1)ZI-(2)-(3)


(1)
033 NC-kontakter
121 NO-kontakter / 2 NC-kontakt

(2)
B1rett konstruksjonsform
B1-1747rett konstruksjonsform med magnetsnapplås
B1-2024rett konstruksjonsform med gummitetning for nøkkelinngang
B1-2053rett konstruksjonsform med kulesnapplås
B1-2177rett konstruksjonsform med sentreringsguide

(3)
M16Kabelinngang M16
M20Kabelinngang M20
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Antall sikkerhetskontakter

AZ 16-12ZIB1-M16-1747

Varenummer 101150051

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 16-12ZIB1-M20-1747

Varenummer 101150632

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 16-03ZIB1-M16-1747

Varenummer 101150056

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 16-03ZIB1-M20-1747

Varenummer 101150638

Safety switch with separate actuator

Til artikkel