Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. AZ 16ZI-B1-1747 MAGNEETTIPITIMELLÄ
  2. AZ 16ZI-B1-1747 MAGNEETTIPITIMELLÄ
AZ 16ZI-B1-1747 MAGNEETTIPITIMELLÄ

AZ 16ZI-B1-1747 MAGNEETTIPITIMELLÄ

  • Muovikotelo
  • yksilöllinen koodaus
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Pitkä käyttöikä
  • suojaeristys
  • Suuri liitinkotelo
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Ei reagoi likaan
  • Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
  • Kevyiden suojien välyksettömään kiinnipitoon
  • Magneettisen pitimen saa helposti asennettua kaikille aktivointisuunnille.
4 Tuotteet
AZ 16-12ZIB1-M16-1747

AZ 16-12ZIB1-M16-1747

Tuotenumero 101150051

Safety switch with separate actuator

AZ 16-12ZIB1-M20-1747

AZ 16-12ZIB1-M20-1747

Tuotenumero 101150632

Safety switch with separate actuator

AZ 16-03ZIB1-M16-1747

AZ 16-03ZIB1-M16-1747

Tuotenumero 101150056

Safety switch with separate actuator

AZ 16-03ZIB1-M20-1747

AZ 16-03ZIB1-M20-1747

Tuotenumero 101150638

Safety switch with separate actuator

4 löydetyt tulokset