Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. AZ 16ZI-B1 - 2053 KUULAPITIMELLÄ
  2. AZ 16ZI-B1 - 2053 with ball latch
AZ 16ZI-B1 - 2053 with ball latch

AZ 16ZI-B1 - 2053 with ball latch

  • Thermoplastic enclosure
  • Individual coding
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Long life
  • Double-insulated
  • Large wiring compartment
  • High level of contact reliability with low voltages and currents
  • Insensitive to soiling
  • Slotted holes for adjustment, circular holes for location
  • For interlocking of light to medium-weight guards
  • adjustable ball latch
5 Tuotteet
AZ 16-03ZIB1-M16-2053

AZ 16-03ZIB1-M16-2053

Tuotenumero 101150058

Safety switch with separate actuator

AZ 16-12ZIB1-M16-2053

AZ 16-12ZIB1-M16-2053

Tuotenumero 101150053

Safety switch with separate actuator

AZ 16-12ZI-ST-B1-2053

AZ 16-12ZI-ST-B1-2053

Tuotenumero 103012290

Safety switch with separate actuator

AZ 16-03ZIB1-M20-2053

AZ 16-03ZIB1-M20-2053

Tuotenumero 101150640

Safety switch with separate actuator

AZ 16-12ZIB1-M20-2053

AZ 16-12ZIB1-M20-2053

Tuotenumero 101150635

Safety switch with separate actuator

5 löydetyt tulokset