Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. AZ 16ZI-B1 - 2177 KESKITTÄVÄLLÄ OHJAIMELLA
  2. AZ 16ZI-B1 - 2177 KESKITTÄVÄLLÄ OHJAIMELLA
AZ 16ZI-B1 - 2177 KESKITTÄVÄLLÄ OHJAIMELLA

AZ 16ZI-B1 - 2177 KESKITTÄVÄLLÄ OHJAIMELLA

  • Muovikotelo
  • yksilöllinen koodaus
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Pitkä käyttöikä
  • suojaeristys
  • Suuri liitinkotelo
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Ei reagoi likaan
  • Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
  • Kevyiden, johtimettomien suojusten lukitukseen
1 Tuotteet
AZ 16-03ZIB1-M16-2177

AZ 16-03ZIB1-M16-2177

Tuotenumero 101150059

Safety switch with separate actuator

1 löydetyt tulokset