AZ 17-02ZRI-ST B1
Tuotenumero:101144080

Tuotekuvaus
- Liitin M12 x 1, 4-napainen
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Pitkä käyttöikä
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- Sopii erityisesti liukuoviin
- pieni runko
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Ei reagoi likaan
- Sisältää avainaukon peitetulpan
- 8 Aktivointitasot
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ 17-02ZRI-ST B1
Tuotenumero (tilausnumero)101144080
EAN (European Article Number)4030661685281
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss number, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Coding level according to EN ISO 14119Korkea
Toimintaperiaatemekaaninen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs
Bruttopaino110g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
PitovoimaKyllä
Käyttösuuntien lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä2
Kaapeliläpivientien lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Luokka EN ISO 13849 mukaan1
B10D Normally-closed contact (NC)2.000.000Operations
NoteElectrical life on request.
Mission time20Year(s)
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Category3
Notefor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Pitovoima30N
Pakkoavausliike11mm
Positive break force per NC contact, minimum17N
Pakkoavausvoima, minimi34N
Tunnistusnopeus, maksimi2m/s
KiinnitysRuuvit
Type of the fixing screws2x M4
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinKytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus30mm
Leveys30mm
Korkeus85mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Kytkinosa2 avautuvaa kosketinta (NC)
Note (Switching element)galvaanisesti erotetut kosketinsillat
Kytkentäperiaateslow action, positive break NC contact
kytkentätaajuus2.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääSlot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Huomautus
Note (General)Avainta ei toimiteta erikseen.minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 200 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 140 mmThe axis of the hinge must be 10 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.This type termination (IDC) method enables simple connetion of flexible conductors without the need for the use of conductor ferrules
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.10.2026 klo 03.12