AZ 17-11ZI B5
Tuotenumero:101122853

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Pitkä käyttöikä
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- pieni runko
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Ei reagoi likaan
- Sisältää avainaukon peitetulpan
- 8 Aktivointitasot
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ 17-11ZI B5
Tuotenumero (tilausnumero)101122853
EAN (European Article Number)4030661049724
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss number, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULusIFA
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Coding level according to EN ISO 14119Korkea
Toimintaperiaatemekaaninen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs
Bruttopaino100g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käyttösuuntien lukumäärä2
Apukoskettimien lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä1
Kaapeliläpivientien lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Luokka EN ISO 13849 mukaan1
B10D Normally-closed contact (NC)2.000.000Operations
NoteElectrical life on request.
B10D Normally-open contact (NO)1.000.000Operations
Noteat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Category3
Notefor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Pitovoima5N
Pakkoavausliike11mm
Positive break force per NC contact, minimum17N
Tunnistusnopeus, maksimi2m/s
KiinnitysRuuvit
Type of the fixing screws2x M4
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum0,7Nm
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum1Nm
NoteTorx T10
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
KaapeliohjainM16 x 1.5
PistokeliitinIDC-liitäntätapa
Sallittu kaapelin halkaisija, minimi4mm
Sallittu kaapelin halkaisija, maksimi8mm
Kaapelikoko, minimi0.75 mm²
Kaapelikoko, maksimi1 mm²
Allowed type of cableflexible
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus30mm
Leveys30mm
Korkeus85mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
Note (Switching element)kaksoiskatkaisulla
Kytkentäperiaateslow action, positive break NC contact
kytkentätaajuus2.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääSlot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Huomautus
Note (General)Avainta ei toimiteta erikseen.This type termination (IDC) method enables simple connetion of flexible conductors without the need for the use of conductor ferrules
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 05.10.2026 klo 15.00