AZ 17-11ZI-ST B6L
Tuotenumero:101144085

Tuotekuvaus
- Liitin M12 x 1, 4-napainen
- Vasenkätinen malli
- Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Pitkä käyttöikä
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- pieni runko
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Ei reagoi likaan
- Sisältää avainaukon peitetulpan
- 8 Aktivointitasot