AZ 17-11ZK-1637/2243-1 5,0M
Arkisto
Tuotenumero:101206199

Tuotekuvaus
- Kultapinnoitetut täyshopeiset koskettimet
- Taaempi kaapelin läpivienti
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Pitkä käyttöikä
- pieni runko
- Moninkertainen koodaus
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Ei reagoi likaan
- 8 Aktivointitasot