AZ 19 K
Tuotenumero:101150802
Arkisto

Tuotekuvaus
- Ainoa kaapelisisäänmeno /
- 1 Aktivointitaso
- 1 kaapeli per liitin
- Muovikotelo
- Toimilaitesillan kosketustappi
- 2 Aktivointitasot
- Suojausluokka IP 10
- Kansi ja kotelo ei erotettavissa
- Kotelo kiinnitysrei'illä.
- Itsepuhdistuvuus kosketinsiltojen liikekitkalla
- kiinnitysruuvit M4 häviämätön, kiinnioleva
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausAZ 19 K
Tuotenumero (tilausnumero)101150802
EAN (European Article Number)4030661159140
eCl@ss number, version 12.027-27-06-10
eCl@ss number, version 11.027-27-06-10
eCl@ss number, version 9.027-27-06-10
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 81-20EN 81-50
Kotelon materiaaliLasikuituvahvistettu ultramid, itsestään sammuva
Kannen materiaaliLasikuituvahvistettu ultramid, itsestään sammuva
Bruttopaino40g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihinKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Liikepituus8mm
Toimintavoima2N
Pakkoavausvoima, minimi10N
KiinnitysKotelo kiinnitysrei'illä.
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinHolkkitiiviste, WAGO jousiliitin
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys50mm
Korkeus40mm
Syvyys20mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP10
Ambient temperature-30 ... +70 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumista
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta4A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-13200VDC
Käyttöluokka DC-132A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateItsepuhdistuva kosketin
Koskettimen materiaali, sähköinenHopeapinnoitetut Cu-koskettimet
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 08.08.2026 klo 05.21