AZ 3350-03ZK
Tuotenumero:101214052
Arkisto

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- Ovikahva, 2-asentoinen
- Pitkä käyttöikä
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ 3350-03ZK
Tuotenumero (tilausnumero)101214052
EAN (European Article Number)4030661397573
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss number, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Lisätietoja (Tilaustiedot)Tilatessasi valitse ensin haluamasi turvakytkin ja sitten kahvajärjestelmä
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Toimintaperiaatemekaaninen
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino245g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käyttösuuntien lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä3
Kaapeliläpivientien lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)2.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Poikittaisvoima15.000N
Pakkoavausliike10,7mm
Positive break force per NC contact, minimum5N
Tunnistusnopeus, maksimi0,2m/s
KiinnitysRuuvit
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain1 x M20
PistokeliitinRuuviliittimet
Kaapelikoko, minimi0.75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Allowed type of cableflexiblesolid multi-wiresolid single-wire
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus38mm
Leveys40,5mm
Korkeus114mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Storage and transport temperature-40 ... +90 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.200/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)AZ 3350-B1AZ 3350-B1RAZ 3350-B5AZ 3350-B5RAZ 3350-B6AZ 3350-B6H
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.08.2026 klo 07.07