AZ 3350-12ZUEK-U270
Arkisto
Tuotenumero:101174720

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Ohjainpää 270° käännettynä
- Metallikotelo
- Ovikahva, 2-asentoinen
- Pitkä käyttöikä
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla