AZ 355-03ZK
Tuotenumero:101159136
Arkisto

Tuotekuvaus
- 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- Pitkä käyttöikä
- Moninkertainen koodaus
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
- Voidaan asentaa sileille pinoille
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausAZ 355-03ZK
Tuotenumero (tilausnumero)101159136
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss number, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino280g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Turvakoskettimien lukumäärä3
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)2.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Pitovoima5N
Pakkoavausliike10,7mm
Pakkoavausvoima, minimi5N
Note (Positive break force)jokaiselle NC-koskettimelle
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0.75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus38mm
Leveys66,7mm
Korkeus114mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-134A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Huomautus
Note (General)By turning the head in 90° steps, 8 actuating planes are possible. A Torx T10 screwdriver is required for this purpose. Even when the screw is removed, the head is self-retaining. The switch can still not be tampered.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.10.2026 klo 01.39