AZ 355-03ZRK-2737
Arkisto
Tuotenumero:151214994

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- Pitkä käyttöikä
- 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Moninkertainen koodaus
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
- Voidaan asentaa sileille pinoille
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen