AZ 355-11ZUEK
Arkisto
Tuotenumero:101158998

Tuotekuvaus
- 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- LED-malli saatavana
- Metallikotelo
- Pitkä käyttöikä
- Moninkertainen koodaus
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
- Voidaan asentaa sileille pinoille
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen