AZ 415-02/02ZPK-M20
Tuotenumero:101164609

Tuotekuvaus
- 2 kytkintä eri toimintatehtävillä yhdessä kotelossa
- 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
- Metallikotelo
- Pitkä käyttöikä
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Säädettävä kuulapidin 400 N asti
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Joustavat avaimet
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ 415-02/02ZPK-M20
Tuotenumero (tilausnumero)101164609
EAN (European Article Number)4030661206509
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss number, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULusUL
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino595g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
PitovoimaKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä4
Turvaovien lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)2.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Lukitusvoima, minimi80N
Lukitusvoima, maksimi400N
Pakkoavausliike3,8mm
Pakkoavausvoima, minimi31N
Tunnistusnopeus, maksimi0,2m/s
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi2 x 0,75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2 x 1,5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus46,5mm
Leveys84,6mm
Korkeus103,6mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta6A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-134A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 06.10.2026 klo 07.36