AZ06KT
Tuotenumero:163003680

Tuotekuvaus
- Ainoa kaapelisisäänmeno murtosuojalla
- Muovikotelo
- Toimilaitesillan kosketustappi
- 1 Aktivointitaso
- Suojaa tahattomalta kosketukselta
- läpinäkyvä kansi
- kiinnitysruuvit M4 häviämätön, kiinnioleva
- Kiinnitysmitat sopivat AZ 06x
- Itsepuhdistuvuus kosketinsiltojen liikekitkalla
- Suojausluokka IP 20
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ06KT
Tuotenumero (tilausnumero)163003680
EAN (European Article Number)4030661429755
Yleiset ominaisuudet
StandarditCSA B44-13EN 81-20EN 81-50UL 104
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Kannen materiaaliläpinäkyvä kestomuovi
Bruttopaino35g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihinKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuunta1
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Liikepituus7mm
Toimintavoima, likiarvo1,6N
KiinnitysPyöreät reiät
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
KaapeliohjainYksi kaapelisisäänmeno murtosuojalla
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys72mm
Korkeus22mm
Syvyys19mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP20
Ambient temperature-15 ... +70 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumista
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta4A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-13200VDC
Käyttöluokka DC-132A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateItsepuhdistuva kosketin
Koskettimen materiaali, sähköinenHopeapinnoitetut Cu-koskettimet
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Huomautus
Note (General)The connecting screws can be sealed with plugs. (2 plugs per switch)
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.09.2026 klo 12.41