AZ08K
Tuotenumero:101183494

Tuotekuvaus
- Ainoa kaapelisisäänmeno ()
- Muovikotelo
- Toimilaitesillan kosketustappi
- 1 Aktivointitaso
- Suojausluokka IP 20
- Kansi ja kotelo ei erotettavissa
- Kotelo kiinnitysrei'illä.
- Itsepuhdistuvuus kosketinsiltojen liikekitkalla
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ08K
Tuotenumero (tilausnumero)101183494
EAN (European Article Number)4030661332710
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss number, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 81
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino27g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihinKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuunta1
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Liikepituus5mm
Toimintavoima, likiarvo2N
KiinnitysKotelo kiinnitysrei'illä.
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
KaapeliohjainKaapelisisäänmenoa murtosuojalla
PistokeliitinRuuviliitäntä M3
Kaapelikoko, minimi0.75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys73,5mm
Korkeus27mm
Syvyys21,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP20
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta4A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-13200VDC
Käyttöluokka DC-132A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateItsepuhdistuva kosketin
Koskettimen materiaali, sähköinenHopeapinnoitetut Cu-koskettimet
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.11.2026 klo 14.30