AZ09 K
Tuotenumero:137000262

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- Suojausluokka IP 20
- Toimilaitesillan kosketustappi
- Itsepuhdistuvuus kosketinsiltojen liikekitkalla
- 30mm x 38mm x 15,5mm
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ09 K
Tuotenumero (tilausnumero)137000262
EAN (European Article Number)8905236100291
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss number, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 81-20EN 81-50
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Kannen materiaaliLäpinäkyvä kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino17g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihinKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuuntakannen puoli
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Liikepituus7mm
Toimintavoima, likiarvo2,2N
Kiinnityscentered long hole and anchoring element
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
KaapeliohjainKaksi kaapelisisäänmenoa murtosuojalla
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
NotesM4, with self-opening clamping plates
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys30mm
Korkeus38mm
Syvyys15,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP20
Ambient temperature-30 ... +70 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta6A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-13200VDC
Käyttöluokka DC-132A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateItsepuhdistuva kosketin
Koskettimen materiaali, sähköinenHopeapinnoitetut Cu-koskettimet
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 01.11.2026 klo 20.56