AZ215-T12
Tuotenumero:103049870

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- EN 50047 rakenne
- Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ215-T12
Tuotenumero (tilausnumero)103049870
EAN (European Article Number)4030661625393
eCl@ss number, version 12.027-27-06-10
eCl@ss number, version 11.027-27-06-10
eCl@ss number, version 9.027-27-06-10
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Toimintaperiaatemekaaninen
aktivointisuuntaFront and top site
Kotelon materiaaliMetalli, sinkkivalu
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino299g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Apukoskettimien lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä2
Kaapeliläpivientien lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Luokka EN ISO 13849 mukaan1
B10D Normally-closed contact (NC)2.000.000Operations
B10D Normally-open contact (NO)1.000.000Operations
Noteat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Category3
Notefor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Pitovoima12N
Pakkoavausliike5mm
Positive break force per NC contact, minimum10N
Pakkoavausvoima, minimi20N
Tunnistusnopeus, maksimi0,2m/s
KiinnitysRuuvit
Type of the fixing screws2x M4
Tightening torque of the fixing screws2Nm
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover2,6Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Type of electrical connectionScrew terminals M20 x 1.5
Kaapeliohjain1 x M20 x 1,5
PistokeliitinRuuviliittimet
Kaapelikoko, minimi0,34 mm²
Kaapelikoko, maksimi1.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Allowed type of cableflexiblesolid multi-wiresolid single-wire
Strip length5mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus32,7mm
Leveys31mm
Korkeus104mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP66IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite300 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryI
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta5A
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan400A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)
Note (Switching element)Kaksoiskatkaiseva vaihtokosketin, tyypin Zb tai 3 NC koskettimet, galvaanisesti erotetuilla kosketinsilloilla
Kytkentäperiaateslow action, positive break NC contact
kytkentätaajuus1.200/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-153A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-133A
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-153A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-133A
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)avattava suojusirroitettava suojusliukusuojus
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.09.2026 klo 09.39