AZ21X/31X-B6
Tuotenumero:157000543

Tuotekuvaus
- Joustava avain
- Sopii erityisesti saranallisiin suojuksiin
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ21X/31X-B6
Tuotenumero (tilausnumero)157000543
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs (V2A)
Bruttopaino30g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi150mm
Vastakappalejoustava
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus43mm
leveys34mm
Korkeus43mm
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 03.08.2026 klo 17.59